La más reciente tecnología inductiva de Omron ahora se aplica a una nueva gama de sensores inductivos de diámetro pequeño. El nuevo E2E de diámetro pequeño brinda detección de precisión y permite la instalación incluso en los espacios más confinados. La oferta de modelos se amplió para incluir tipos y versiones sin blindaje con cables conductores del conector tipo coletas.

Tabs
  • Tamaño miniatura: diámetros de 3, 4 y 6.5 mm, además de M4 y M5
  • Alta frecuencia de 5 kHz: adecuada para conteo de alta velocidad
  • Todos los tamaños también están disponibles como tipos sin blindaje
  • Protección IP67 contra ingreso de agua
  • Indicadores altamente visibles para una fácil confirmación del funcionamiento